SACC-DSI-M12MS-4P-M16/1,525 ELX
-
Conector de montaje empotrado
1238456
Conector de montaje empotrado, 4-polos, Montaje frontal, Brida cuadrada, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1,525 m, 0,34 mm2
Detalles de producto
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Número de polos | 4 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV AC |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 250 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Resistencia máx. del conductor | 57,6 mΩ/m |
Tipo de conexión | Hilos trenzados individuales |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Longitud del cable | 1,525 m |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,2 mm ±0,07 mm |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Material Aislamiento de conductor | TPE |
Grosor de pared Aislamiento | 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba Cable | 2000 V AC |
Resistencia de la línea | ≤ 57,6 mΩ/m |
Resistencia de aislamiento de la línea | ≥ 20 MΩ*km |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... -85 °C |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Tipo de montaje | Montaje en pared trasera/montaje atornillado |
Código de artículo | 1238456 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | ABQCGB |
GTIN | 4063151386634 |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520