SACC-CI-M12MST-4P SMD TX
-
Soporte de contactos
1238926
Soporte de contactos, Potencia, 4-polos, Conector macho, recto, M12, T-codificación, Reflujo SMD, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
Se ofrecen embalajes para equipamiento pick and place automatizados
Se ofrecen todos los esquemas de polos y codificaciones usuales
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca, contorno de fijación a presión o para la integración directa en la placa frontal