SF-7EP1N8A90DUX
-
Conector de acoplamiento
1241928
Conector de acoplamiento, Recto corto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 14 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %), Compatible con contraconectores con tuerca moleteada SPEEDCON o M23 estándar
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable del diámetro de cable 7,5 mm ... 14 mm