SF-7EP1N8A90A5
-
Conector de acoplamiento
1627035
Conector de acoplamiento, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 8,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Los contactos engastados 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm deben pedirse por separado |
Nota sobre la aplicación | Los conectores de la serie SF no son compatibles con los de la serie M23 PRO y no pueden combinarse. |
Generalidades | Compatible with mating connectors with SPEEDCON or M23 standard knurled nuts |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Serie | SF |
Aplicación | Potencia |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | 4+3+PE |
Apantallado | sí |
Codificación | N |
Tipo de rosca | M23 |
Material Carcasa | Metal |
Material junta | FPM |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Contacto: Grupo de contacto 1 | |
Diámetro de contacto | 2 mm |
Corriente nominal IN | 30 A |
Tensión nominal UN | 630 V |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Contacto: Grupo de contacto 2 | |
Diámetro de contacto | 1 mm |
Corriente nominal IN | 9 A |
Tensión nominal UN | 250 V |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Construcción | Recto corto |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Conector macho |
Diámetro exterior del cable | 5,5 mm ... 8,5 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Altitud | 3000 m |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 50 % ... 65 % |
Código de artículo | 1627035 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABRBFG |
GTIN | 4055626289755 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 108.9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 93.549 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 68fe1500-9e21-4286-b2a6-ba8386d767a8 |
Productos compatibles
-
-
SF-7PP2000 - Contacto crimpado 1605634
-
SF-20KP004 - Contacto crimpado 1607376
-
SF-7QP2000 - Contacto crimpado 1605639
-
SF-6CP2000 - Contacto crimpado 1605559
-
SF-10KP004 - Contacto crimpado 1607355
-
SF-6AP2000 - Contacto crimpado 1605554
-
SF-Z0019 - Capuchón 1607449
-
RC-Z2469 - Capuchón 1611797
-
SC-Z2319 - Capuchón de metal 1605456
-
SC-Z2320 - Capuchón de metal 1605457
-
SF-Z0064 - Codificador de colores 1620585
-
SF-Z0065 - Codificador de colores 1620586
-
SF-Z0066 - Codificador de colores 1620587
-
SF-Z0068 - Brida de montaje cuadrada 1620927
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Capuchón de plástico 1055753
Sus ventajas
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520