RC-12P2Y1290NY
-
Conector de acoplamiento
1617926
M23, Conector de acoplamiento, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición