M17-3EP1N8A9003S - Conector de acoplamiento
1628961

M17, Conector de acoplamiento, serie: M17 PRO, recto, apantallado: sí, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 9,5 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40