TU-12S1N8A8UDUX
-
Conector para cables
1242043
M23, Conector para cables, serie: TU, recto, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)