SF-7ES1N8A8LB1SX - Conector para cables
1243174

Conector para cables, SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 15 mm ... 18 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable del diámetro de cable 7,5 mm ... 18 mm
Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados