RF-16P1N8A80DUX - Conector para cables
1242812

tipo de conexión

Conector para cables, aplicación: Feedback, señal, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 16, tipo de conexión del contacto: Macho, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 13,2 mm, número de polos: 16, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RF, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles