RC-16S1N128007
-
Conector para cables
1617259
M23, Conector para cables, recto, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 16, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Copa de soldar, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición