Los contactos engastados Ø 2 mm deben pedirse por separado
Tipo de producto
Conector circular (lado del cable)
Cuerpo aislante
Observación
Indicación de pedido: Los contactos engastados Ø 2 mm deben pedirse por separado
Codificación
N
Material (Cuerpo aislante)
PA 6.6
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Tipo de conexión
Conexión crimpada
Tipo de conmutación del contacto
Macho
Aplicación
Señal
Número de polos
7
Sentido de giro
Estándar
Cara de enchufe
7
Cantidad (Grupo de contacto 1)
7
Diámetro de contacto (Grupo de contacto 1)
2 mm
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)
20 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)
48 V AC
74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento
1,5 kV
Categoría de sobretensiones
III
Grado de polución
3
Carcasa
Observación
Los insertos de contactos deben pedirse por separado
Ejecución
Carcasa de conector para cables
Tipo de rosca
M23
Construcción
recto
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Prensaestopas Pg
sin
Material (Carcasa)
Metal
Índice de protección (insertado)
IP65
IP67
IP68
Junta
Diámetro exterior del cable
3 mm ... 10,5 mm
Material junta
NBR
Código de artículo
1625725
Unidad de embalaje
20 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto
ABRAFA
GTIN
4046356752596
Peso por unidad (incluido el embalaje)
68.78 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
68.78 g
País de origen
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %