M23-7ES198A8L22S
-
Conector para cables
1628795
M23, Conector para cables, serie: M23 PRO, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, Nº de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 8 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Bloqueo rápido ONECLICK con posición de cierre más clara visual, sensorial y acústicamente
Fiable con las condiciones más duras: conector industrial con frenos de vibración
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40