M23-7ES198A8023
-
Conector para cables
1628821
M23, Conector para cables, serie: M23 PRO, Recto corto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 12 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Los contactos engastados 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm deben pedirse por separado |
Observación referente al funcionamiento | Observe la curva derating. |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Cuerpo aislante | |
Codificación | N |
Material (Cuerpo aislante) | PA 6.6 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Ciclos de enchufe | 100 |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Tipo de conmutación del contacto | Hembra |
Aplicación | Potencia |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | 4+3+PE |
Altura de montaje | 3000 m |
Número Contacto (Grupo de contacto 1) | 4 |
Diámetro Contacto (Grupo de contacto 1) | 2 mm |
Sección de hilo trenzado min. Contacto (Grupo de contacto 1) | 0,25 mm² |
Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Grupo de contacto 1) | 4 mm² |
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1) | 30 A (en caso de sección de conexión máx.) |
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Número Contacto (Grupo de contacto 2) | 4 |
Diámetro Contacto (Grupo de contacto 2) | 1 mm |
Sección de hilo trenzado min. Contacto (Grupo de contacto 2) | 0,06 mm² |
Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Grupo de contacto 2) | 1 mm² |
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2) | 9 A (en caso de sección de conexión máx.) |
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 2) | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Carcasa | |
Ejecución | Carcasa de conector para cables |
Tipo de rosca | M23 |
Construcción | Recto corto |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Prensaestopas Pg | sin |
Material carcasa | GD-Zn |
Índice de protección (insertado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Junta | |
Diámetro exterior del cable | 7,5 mm ... 12 mm |
Material junta | FKM |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (véase derating) |
Temperatura permanente | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Código de artículo | 1628821 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABRBBA |
GTIN | 4055626617572 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 140.9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 124.865 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
SF-Z0028 - Destornillador dinamométrico 1607456
-
SF-Z0027 - Llave de gancho 1607455
-
SF-20KS021 - Contacto crimpado 1621576
-
SF-20KS022 - Contacto crimpado 1621577
-
SF-20KS023 - Contacto crimpado 1621578
-
ST-10KS010 - Contacto crimpado 1618239
-
ST-10KS035 - Contacto crimpado 1618464
-
PROT-M23PRO-PW-IT-IP20 - Capuchón de plástico 1055746
-
PROT-M23PRO-PW-IT-IP67 - Capuchón de plástico 1055747
Sus ventajas
Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Fiable con las condiciones más duras: conector industrial con frenos de vibración
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520