M23-17S1N8A8002 - Conector para cables
1629207

M23, Conector para cables, serie: M23 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 8,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Fiable con las condiciones más duras: conector industrial con frenos de vibración
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40