M17-5EP1N8A8002 - Conector para cables
1629040

M17, Conector para cables, serie: M17 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 3,5 mm ... 6,5 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Fiable con las condiciones más duras: conector industrial con frenos de vibración
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Confección de cables sencilla y rentable: apantallamiento uniforme de M17 a M40