cULus Listed
ID de homologación: E221474-20230803| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | 0,5 | ||
M17, Conector para cables, serie: M17 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo rápido ONECLICK, Nº de polos: 17, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 3,5 mm ... 6,5 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1 A | 0,5 | ||