cULus Listed
ID de homologación: E221474-20230803Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 5 A | 1 |
M17, Conector para cables, serie: M17 PRO, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 8, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 9,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 5 A | 1 |