Pedir los contactos engastados de 8 x Ø 1 mm por separado
Indicación de seguridad
Indicaciones de seguridad
ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products).
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products.
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Tipo de producto
Conector circular (lado del cable)
Familia de productos
M17 PRO
Cuerpo aislante
Material (Cuerpo aislante)
PA 6.6
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Ciclos de enchufe
100
Tipo de conexión
Conexión crimpada
Tipo de conmutación del contacto
Macho
Aplicación
Señal
Número de polos
8
Cara de enchufe
8
Altura de montaje
3000 m
Cantidad (Contactos de señal)
8
Diámetro de contacto (Contactos de señal)
1 mm
Conductores Sección mín. (Contactos de señal)
0,06 mm²
Conductores Sección máx. (Contactos de señal)
1 mm²
Corriente asignada Contacto (Contactos de señal)
8 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Contactos de señal)
60 V AC/DC
Tensión transitoria de dimensionamiento
1,5 kV
Categoría de sobretensiones
III
Grado de polución
3
Carcasa
Ejecución
Carcasa de conector para cables
Tipo de rosca
M17
Construcción
recto
Tipo de bloqueo
Bloqueo rápido ONECLICK
Prensaestopas Pg
sin
Material (Carcasa)
GD-Zn
Índice de protección (insertado)
IP67
IP68 (2 m / 24 h)
Junta
Diámetro exterior del cable
3,5 mm ... 6,5 mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 105 °C (ver curva derating)
Código de artículo
1629016
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
ABRAAB
GTIN
4055626705958
Peso por unidad (incluido el embalaje)
78.1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
61.788 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
cULus Listed
ID de homologación: E221474
Approval Specification Data
Tensión nominal UN
Corriente nominal IN
Sección AWG
Sección mm2
keine
60 V
5 A
- 18
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite