Corriente asignada Contacto (Contactos de potencia)
10 A
Tensión nominal Contacto (Contactos de potencia)
48 V AC
74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento
1,5 kV
Categoría de sobretensiones
III
Grado de polución
3
Cantidad (Contactos de señal)
16
Diámetro de contacto (Contactos de señal)
1 mm
Conductores Sección máx. (Contactos de señal)
1 mm²
Corriente asignada Contacto (Contactos de señal)
8 A
Carcasa
Ejecución
Carcasa de conector para cables
Tipo de rosca
M23
Construcción
recto
Tipo de bloqueo
SPEEDCON
Prensaestopas Pg
sin
Material (Carcasa)
CuZn
GD-Zn
Índice de protección (insertado)
IP67
Junta
Diámetro exterior del cable
3 mm ... 14,5 mm
Material junta
FPM
Código de artículo
1624335
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
ABRAEB
GTIN
4055626263380
Peso por unidad (incluido el embalaje)
100.7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
100.7 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)