CA-09S1N12T0DNX
-
Conector para cables
1243456
M23, Conector para cables, serie: CA, acodado, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 8+1, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 3 mm ... 14,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Salida de cables acodada para espacios estrechos
Adaptación a distintas aplicaciones gracias a la dirección de salida de cables ajustable
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Conectores para la confección flexible in situ
Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados