SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
-
Conector de válvula
1458538
Conector de válvula, 3-polos, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z
Detalles de producto
Tipo de producto | Adaptador de conector de válvula |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 28 mm |
Altura | 28,2 mm |
Longitud | 54 mm |
Tipo de conexión | Conector M12 |
Par de apriete | 0,6 Nm (Conector de válvula) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Valores nominales de conectores de válvula | |
Tornillos de fijación | M3 x 29 |
Potencia pulsante | 40 W (con impulso rectangular de 100 µs) |
Tensión de borne | 70 V (con corriente constante de 2 mA) |
Tensión inversa | 50 V |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | 50 (Conector de válvula) |
≥ 100 (Conector M12) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | TPU |
Material carcasa conector de válvula | TPU |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA 66 |
Material contacto | CuSn |
Material inserto de contactos conector de válvula | PA 6.6 |
Material superficie del contacto | Sn |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Indicación de estado disponible | sí |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 SPEEDCON |
Número de polos | 3 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector de válvula A |
Material | CuSn (Contacto) |
Sn (Superficie contactos) | |
PA 6.6 (Soporte de contactos) | |
TPU (Carcasa) | |
Circuito de protección | Diodo Z |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector de válvula) | -25 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Conector de válvula | |
Denominación de norma | Conector de válvula |
Normas/disposiciones | EN 175301-803 |
Código de artículo | 1458538 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF1GDA |
GTIN | 4046356638982 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 30.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30.7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
SCIP | f94a1fbb-1d79-4aec-bedb-3dba08da1bca |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0.798 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SAC-3P-FS SCO V/.../... - Cable de conexión 1406702
-
SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Cable para sensores/actuadores 1402560
-
SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Cable para sensores/actuadores 1402561
-
SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Cable para sensores/actuadores 1402562
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212582
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520