SACC-M12MST-4PL-CM SH - Conector de potencia
1080215

Conector de potencia, Potencia, 4-polos, apantallado, Conector macho recto M12, codificación: T, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 6 mm ... 11 mm, Contacto 4 en avance

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
Apantallamiento seguro: conexión de pantalla de 360° fiable, incluso en caso de tensión mecánica extrema