SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH
-
Conector de potencia
1080233
Conector de potencia, Potencia, 5-polos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: L, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 8 mm ... 13 mm, Contacto 5 en avance
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
Apantallamiento seguro: conexión de pantalla de 360° fiable, incluso en caso de tensión mecánica extrema
Junta protegida en el conector hembra M12