LPC 6/ 2-ST-7,62BK BD:+48V-GND - Conector para placa de circuito impreso
1691178

línea de productos COMBICON Connectors L
sección 6 mm2
tipo de conexión Conexión push-in de palanca
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: negro, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: LPC 6/..-ST, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión push-in de palanca, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 6, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable mediante un receptáculo de bornes abierto o cerrado
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1