VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A3C-C - Conector de fibra óptica
1657863

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP67, con bloqueo push-pull, carcasa de plástico, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra PCF 200/230 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm, para un diámetro de cable de 6,5 mm ... 9,5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles