Conector SC-Duplex, para la confección en hilos o en cables con un diámetro de 2,0 mm o 3,0 mm, monomodo 9/125 µm APC. El conector reutilizable resulta extremadamente adecuado para una confección de campo sencilla y rápida, ya que puede renunciarse a la adhesión y el pulido.
FOC-C-SCD-SM-APC
-
Conector de fibra óptica
1089516
Conector APC monomodo SC-Duplex para la confección de cables o hilos
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
Sin adherir ni pulir
Conectores reutilizables
Una verdadera alternativa al empalme
Valores de amortiguación óptimos con una confección sencilla
Resistencia a largo plazo gracias al innovador Index-Matching Gel
El 8.° paso de fibra garantiza una atenuación de retorno óptima (RL)