El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - Conector de bus para carril DIN
2201502

Juego de construcción de conector de bus compuesto por conectores enchufables de 50 y 40 polos, partes superior e inferior de plástico y borne de metal para fijar el carril simétrico, sin placa de circuito impreso

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia