Para la construcción de sistemas de bus de campo con interfaces RS-485, a menudo son necesarias dos entradas de cable en los conectores D-SUB empleados. La familia de conectores SUBCON-PLUS satisface este requisito y conduce las conexiones a bornes de conexión por tornillo – dobles – es decir, para dos cables. Esto significa clara identificación del cableado y simplificación para cada puesta en servicio. Naturalmente, estos conectores también están apantallados con una carcasa metalizada contra interferencias CEM. La colocación opcional del bloque de conexión en la parte superior o inferior de la carcasa, permite decidir "in situ" si el cable debe introducirse desde la derecha o desde la izquierda.
    
  
  SUBCON-PLUS 9/F
   - 
  Conector de bus D-SUB
    
      2744241
      
      
    
  
      Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, modelo universal para todos los sistemas, ocupación de pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en un borne de conexión por tornillo respectivamente
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Confeccionado en condiciones de campo
        Bornes separados para cada cable
        Alta velocidad de transmisión
        Alta seguridad CEM
        Entrada cable de elección flexible
        De uso universal
        Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible