PRC 20/M17-5E-FC-FC 6-14 GN - Conector de acoplamiento
1636030

Conector de acoplamiento, Familia de artículos: PRC 20, diseño: recto, color: negro, número de polos: 6, sección mín. de conductor: 0,75 mm2, sección máx. de conductor: 1 mm2, tensión nominal: Dreiphasig 630 V AC, corriente asignada: 8 A, Tipo de conexión: Conexión crimpada, diámetro de cable mín.: 6 mm, diámetro de cable máx.: 14 mm, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Tecnología de bloqueo Duo-Unlock, para una mayor flexibilidad en la instalación y el mantenimiento
Uso seguro en condiciones ambientales extremas mediante altos índices de protección y resistencia al impacto
Fácil manejo gracias a la probada tecnología de conexión crimpada
Codificación mecánica y con colores para una puesta en servicio rápida y sin errores