CUC-HDMI-J1ST-AH/HAF-SMD - Conectores HDMI para placa de circuito impreso
1332071

Conectores HDMI para placa de circuito impreso, diseño: HDMI A, índice de protección: IP20, número de polos: 19, 14 GBit/s, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por soldadura, salida de cables: recta

Detalles de producto








Sus ventajas

Optimizado para el proceso de soldadura por reflujo SMD
Transmisión fiable de vídeos 4K
Procesamiento automatizado gracias al embalaje en rollo