cUL Recognized
ID de homologación: E153689-20230511Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 40 A | 6 | |
Señal | 250 V | 4 A | 14 |
UL Recognized
ID de homologación: E153698-20230511Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Potencia | 600 V | 65 A | 6 | |
Señal | 250 V | 4 A | 14 |