SM-5ES1N8A8S24X
-
Conector para cables
1242762
Conector para cables, recto largo, Bloqueo por tornillo, M40, número de polos: 2+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, apantallado: sí, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 20,5 mm ... 26,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SM, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Los contactos engastados 2 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3,6 mm deben pedirse por separado |
Indicación de seguridad | |
Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. | |
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
Serie | SM |
Aplicación | Potencia |
Número de polos | 6 |
Cara de enchufe | 2+3+PE |
Apantallado | sí |
Codificación | N |
Tipo de rosca | M40 |
Material junta | FPM |
Material carcasa | Metal |
Material de la carcasa | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), aluminio (Al), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
Material de aislamiento | PA 6.6 |
Material del anillo obturador y anillo tórico | FPM |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Contacto: Grupo de contacto 1 | |
Diámetro de contacto | 3,6 mm |
Corriente nominal IN | 70 A |
Tensión nominal UN | 630 V |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Contacto: Grupo de contacto 2 | |
Diámetro de contacto | 2 mm |
Corriente nominal IN | 30 A |
Tensión nominal UN | 250 V |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Construcción | recto largo |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto largo |
Tipo de rosca cabecera | M40 |
Diámetro exterior del cable | 20,5 mm ... 26,5 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Altitud | 3000 m |
Código de artículo | 1242762 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABRBGA |
GTIN | 4063151397999 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 432.7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 375.271 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SM-36KS1,50-6,00 - Contacto crimpado 1241979
-
SM-36KS6,00-10,00 - Contacto crimpado 1241980
-
SF-20KS0,06-1,00 - Contacto crimpado 1241952
-
SF-20KS0,25-2,50 - Contacto crimpado 1237431
-
SF-20KS1,50-4,00 - Contacto crimpado 1241949
-
SM-Z0077X - Capuchón de metal 1245442
-
PROT-M40-PW-IT-IP20 - Capuchón de plástico 1577213
Sus ventajas
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520