BPC 400E C 120 BK1
-
Conector
1571330
Conector, color: negro, número de polos: 1, sección máx. de conductor: 120 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 400 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 18,8 mm, diámetro de cable máx.: 22,5 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Protegido contra contactos accidentales
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos