SH-8ESD68AH000S - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1568971

M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., serie: SH, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 6+4+4+PE, elemento de datos de 6 polos, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Espesor de pared mín.: 1,5 mm, Espesor de pared máx.: 5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial