cULus Recognized
ID de homologación: E221474-20140616Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 5-polos, Conector macho, recto, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, A-codificación, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 4 A |