SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/1,5 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1162243

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 5-polos, Conector macho, M12, K-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1,5 m, 2,50 mm2, Conductor PEX, encapsulado

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional