SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,5 PEX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1238559

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 3-polos, Hembra de conexión, recto, M12, S-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1,5 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Para aplicaciones de infraestructuras industriales
Seguros frente a ocultación mediante codificación S
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional