SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,5X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1238539

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12, codificación: K, a extremo de cable libre, Montaje en pared trasera, M16 x 1,5, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 2,50 mm2, Conductor PEX, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional