SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 SHS - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1426133

Hembra montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 8 polos, SPEEDCON M12, montaje paredes posteriores/montaje atornillado, rosca M16, hilo trenzado TPE 0,5 m, 8 x 0,25 mm2

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado