SACC-DSI-FSX-8CON-PG9-L180 EMV - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1820427

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, X-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado