SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1238699

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Hembra de conexión, recto, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,26 m, 0,14 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles