HC-26P1N8A4300
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1623262
Conect. enchuf. para apar. pared poster., recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico radial, apantallado: sí, número de polos: 26, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: HC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición