ST-5ES1N8AA400SX
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1244231
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, 4x Ø 2,7 mm, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura