ST-08P1N8A6100SX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1243233

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico axial, apantallado: sí, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura