cUL Recognized
ID de homologación: E153698-20181206| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 21,4 A | 12 | |
| Control | 50 V | 4 A | 18 | |
UL Recognized
ID de homologación: E153698-20181206| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 24 A | 12 | |
| Control | 50 V | 4 A | 18 | |
cULus Recognized
ID de homologación: E468743-20150928| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 16 A | ||
| Señal | 50 V | 4 A | ||
| Datos | 30 V | 1 A | ||