PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1805148

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, tensión nominal: 1000 V DC, corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Engaste, longitud de cable: 130

Detalles de producto









Productos compatibles