PV-FT-CCF-6-R1000 - Contacto crimpado
1704931

Contacto crimpado, Familia de artículos: SUNCLIX, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, Tipo de conexión: Conexión crimpada, Tipo de conexión del contacto: Hembra, Recomendación para el crimpado: crimpe el conductor con el contacto según IEC 60352.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los materiales de alta calidad ofrecen una alta fiabilidad y una estabilidad a largo plazo.
Máxima eficiencia del sistema gracias a los contactos SUNCLIX probados y sin pérdidas
Las homologaciones internacionales permiten su uso en todo el mundo