PV-FT-C4F-HSG - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1133364

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 38 A, Tipo de conexión: Engaste

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje rápido y fijación permanente gracias al atornillado rápido patentado
Grandes ingresos gracias a los contactos plateados
El sistema UNLOCK patentado permite medidas de referencia más pequeñas y al mismo tiempo un desbloqueo cómodo
Cara enchufable SUNCLIX única