PV-C3M-C-2,5-4-R3000
-
Contacto crimpado
1050768
Contacto crimpado, serie: SUNCLIX, Macho, estampado, corriente asignada: 27 A, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , material contacto: Cu
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los materiales de alta calidad ofrecen una alta fiabilidad y una estabilidad a largo plazo.
Máxima eficiencia del sistema gracias a los contactos SUNCLIX probados y sin pérdidas
Las homologaciones internacionales permiten su uso en todo el mundo