M23-07P1N12W500S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1339318

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: M23 PRO Signal, recto, apantallado: sí, para bloqueo rápido ONECLICK y estándar, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, 4x Ø 3,2, medida de brida: 26 mm x 26 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Soluciones compatibles con todos los fabricantes para bloqueos rápidos y estándar
Diseño moderno y claro para una alta comodidad de manejo
Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección